Schneider-Electric
 
ABR2E115F image- distributeur
ABR2E115F
Zelio - module d'interface d'entrée - 9,5mm - électromécanique - 115..127Vca -1O
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interface pour signaux numériques
Type de produit ou équipement Module entrées électromécaniques étroites
Description des contacts 1 NO
Tension de contrôle commande (Uc) 115...127 V
Type de circuit de commande CA/CC
Fréquence circuit de commande 50 Hz
Dimension du pas en largeur 9,5 mm
[In] courant assigné d'emploi maximal 0,014 A
Protection contre les courts-circuits 2 A fusible externe type à fusion rapide
[Ith] courant thermique conventionnel 1 A se conformer à CEI 60947-1
Signalisation locale Pourétat du signal de contrôle DEL verte
Quantité du lot Lot de 5
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande 140 V
Raccordement Borniers à vis-étrier
Seuil de fonctionnement 93 V
Tension de retombée 25,4 V
Courant de maintien 2,5 mA
Puissance dissipée en W 0,66 W
Tension de coupure maximale 125 V CC
140 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi <= 100 V CC se conformer à CEI 60947-5-1 pour contacts incorporés
<= 127 V CA se conformer à CEI 60947-5-1 pour contacts incorporés
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 1 A AC-12 Ue: 127 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
1 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
0,5 A AC-14 Ue: 127 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
0,5 A AC-15 Ue: 127 V par 1000000 cycle se conformer à CEI 60947-5-1
Courant commuté minimum 1 mA
Tension de commutation minimale 5 V
Fiabilité électrique 0,00000001
Temps de fonctionnement <= 10 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CC
<= 30 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CA
<= 30 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CA
<= 6 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F" CC
Durée des rebonds de contact <= 5 ms
Taux de disponibilité en Hz 10 Hz sans charge
0,5 Hz au courant nominal
Endurance mécanique 20000000 cycle
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V se conformer à VDE 0110 gr C
300 V se conformer à CEI 60947-1
Tenue à la flamme V0 se conformer à UL 94
Section de câble 0,27…4 mm², 1 fil rigide
0,34…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple avec embout
0,6…2,5 mm², 1 ou 2 fils souple sans embout
Position de montage Toutes positions
Catégorie d'installation II se conformer à CEI 60947-1
Support de montage Rail DIN symétrique
Profilé asymétrique
Rail combiné
Poids 0,035 kg
Environnement
Immunité aux micro-coupures 10 ms
Tenue diélectrique 2000 V entre circuit de bobinage et circuits de contact
2500 V entre interface câblée et terre
750 V entre contacts ouverts
Normes CEI 60947-5-1
Certifications du produit LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL
CSA
DNV
Degré de protection IP IP20 conforme à CEI 60529
Traitement de protection TC
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 3 gn (f = 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs se conformer à CEI 947-1
Test d'immunité de champ électromagnétique, niveau 3 11 V/m entre 27…1000 MHz se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 8 kV conforme à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux transitoires rapides, niveau 3 sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires rapides, niveau 3 sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C avec Us
-5…40 °C exploitation libre
-5…55 °C de 0.85…1.1 Us
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Altitude de fonctionnement <= 3000 m
Degré de pollution 2 conforme à CEI 60947-1
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles