Schneider-Electric
 
ACAC10039 image- distributeur
ACAC10039
Pompe a condensat - climatisation - CCC/CE
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Présentation
Lead time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principales
Tension d'entrée principale 200...240 V
Equipement inclus Manuel utilisateur
Physique
Hauteur 8,5 cm
Largeur 8,65 cm
Profondeur 27,64 cm
Poids du produit 1,8 kg
Montage préconisé No preference
Mode d'installation Non montable en rack
Entrée
Fréquence du réseau 50 Hz
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE