Schneider-Electric
 
ACAC10040 image- distributeur
ACAC10040
Kit fonctionnement à basse température - moins 35°C - climatisation
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Présentation
Lead time Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Principales
Tension d'entrée principale 200...240 V
Equipement inclus Manuel utilisateur
Physique
Hauteur 35,1 cm
Largeur 23,7 cm
Profondeur 27,4 cm
Poids du produit 9 kg
Montage préconisé No preference
Mode d'installation Non montable en rack
Entrée
Fréquence du réseau 50 Hz
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.