|
|
|
ACTFP2L1M35M10
Actassi FL-C - jarretière - OM3 - 50/125µm - conn. LCd-LCd - sans halogène - 1m
|
|
|
Principales
Gamme
|
Actassi
|
Type de produit ou équipement
|
Jarretière fibre optique multimode
|
Couleur
|
Gaine: vert d'eau
Corps LC duplex: vert d'eau
Manchon LC duplex: blanc
Clip LC duplex: vert d'eau
|
Conditionnement du câble
|
Rouleau de 1 m
|
Type d'emballage
|
Emballage plastique souple transparent
|
Complémentaires
Atténuation maximale
|
3,5 dB / 1 km à 850 nm
1,5 dB / 1 km à 1300 nm
|
Rayon de courbure
|
32 mm dynamique
16 mm statique
|
Perte d'insertion maximum
|
0,2 dB LC
|
Perte de rendement minimum
|
30 dB LC
|
Performance optique
|
OM3 50/125 µm
|
Diamètre fibre optique
|
600 µm
|
Raccordement 1
|
LC
|
Raccordement 2
|
LC
|
Type d'écran
|
Zip 2 1,6 mm
|
Conditions d’utilisation
|
Raccordement
|
Mode d'échange
|
Duplex
|
Mode de transmission
|
Multimode
|
Nombre de fibres optiques
|
2
|
Largeur
|
3,4 mm
|
Hauteur
|
1,6 mm
|
Matière
|
Céramique: ferrule LC
Thermoplastique: corps LC duplex
TPE (élastomère thermoplastique): manchon
|
Longueur de câble
|
1 m
|
Région cible
|
Europe
Asie Pacifique
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-20…60 °C
|
Normes
|
Fibre optique: ITU G.651
Retardement de la flamme: CEI 60332-1
CEI 60754-1
CEI 60754-2
CEI 61034
Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type A1a.2
Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A
Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2
Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OM3
Retardement de combustion: CEI 60332-3C
Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3
Retardement de la flamme: UL 94 V0
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|