Schneider-Electric
 
ACTFP2L1S19S20 image- distributeur
ACTFP2L1S19S20
Actassi FL-C - jarretière - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. LCd-LCd - ss halogène - 2m
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Type de produit ou équipement Jarretière fibre optique monomode
Couleur Gaine: jaune
Corps LC duplex: bleu
Clip LC duplex: bleu
Manchon LC duplex: blanc
Conditionnement du câble Rouleau de 2 m
Type d'emballage Emballage plastique souple transparent
Complémentaires
Atténuation maximale 0,45 dB / 1 km à 1310 nm
0,3 dB / 1 km à 1550 nm
Rayon de courbure 32 mm dynamique
16 mm statique
Perte d'insertion maximum 0,2 dB LC
Perte de rendement minimum 50 dB LC
Performance optique OS2 9/125 µm
Diamètre fibre optique 600 µm
Raccordement 1 LC
Raccordement 2 LC
Type d'écran Zip 2 1,6 mm
Conditions d’utilisation Raccordement
Mode d'échange Duplex
Mode de transmission Monomode
Nombre de fibres optiques 2
Largeur 3,4 mm
Hauteur 1,6 mm
Matière Céramique: ferrule LC
Thermoplastique: corps LC duplex
TPE (élastomère thermoplastique): manchon
Longueur de câble 2 m
Région cible Europe
Asie Pacifique
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -20…60 °C
Température de fonctionnement -20…60 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Normes Retardement de la flamme: CEI 60332-1
CEI 60754-1
CEI 60754-2
CEI 61034
Fibre optique: ITU G.652.D
Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A
Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2
Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type B1.3
Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OS2
Retardement de combustion: CEI 60332-3C
Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3
Retardement de la flamme: UL 94 V0
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises