Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

ACTPG6ATLS001 |
Schneider-Electric
 
ACTPG6ATLS001 image- distributeur
ACTPG6ATLS001
Actassi - Plug male RJ45 STP Cat6A
Statut commercialStatut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Actassi
Marque du produit Schneider Electric
Type de produit Fiche
Présentation du produit Produit complet
Nuance de la couleur Metallic (metal and plastic)
Configuration des couleurs de câblage TIA-568A/B
Type d'emballage Sachet individuel
Quantité du lot 1
Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Jauge AWG AWG 26...AWG 22 rigide câble
AWG 26...AWG 22 multibrins câble
Diamètre extérieur du câble 6…9 mm
Types de câble LAN compatibles STP
Catégorie de réseau de communication 6A
Applications supportées 10GBASE-T
Protocoles 4PPoE 100W (Alimentation électrique par câble Ethernet)
Produits compatibles Prise modulaire RJ45
Hauteur 14 mm
Longueur 45 mm
Largeur 14 mm
Poids du produit 0,020 kg
Région cible Asie Pacifique
Europe
Etats-Unis
Environnement
Plage de température de fonctionnement -10…60 °C
Température ambiante de stockage -20…60 °C
Tenue à la flamme UL94-V0
Normes CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B
ISO/CEI 11081
AS/NZS 3080
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 8