Schneider-Electric
 
AK2CD125 image- distributeur
AK2CD125
PanelSeT - Thalassa - Couvercle goulotte din
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Couvercle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de câblage
Compatibilité de gamme Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Support de montage Conduit de câble largeur= 125 mm
Quantité du lot Lot de 8
Complémentaires
Couleur Gris (RAL 7030)
Longueur 2000 mm
Largeur 125 mm
Matière PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit 0,6 kg
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Tenue à la flamme V-0 se conformer à UL 94
Tenue au feu 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui