|
|
|
AK2GA33
PanelSeT - Thalassa - goulotte perforee sans couv - 2m - 35x30mm - bleu
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Conduit de câble
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de câblage
|
Compatibilité de gamme
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Composition de l'appareil
|
Sans couvercle
|
Quantité du lot
|
Lot de 8
|
Complémentaires
Couleur
|
Bleu (RAL 5000)
|
Mode de fixation
|
Par vis
Support clipsable
|
Matière
|
PVC (chlorure de polyvinyle)
|
Hauteur
|
35 mm
|
Longueur
|
2000 mm
|
Largeur
|
30 mm
|
Poids du produit
|
0,5 kg
|
Nombre total de brins
|
60
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…60 °C
|
Tenue à la flamme
|
V-0 se conformer à UL 94
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
|
Normes
|
VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
NF C 68-102
|
Durabilité de l'offre
|
|