Schneider-Electric
 
ALB71385 image- distributeur
ALB71385
Multifix - boîte - 1 poste - Ø85mm - P40mm
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier d’appareil
Présentation du produit Sans couvercle
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Destination du produit Pour prises 20 et 32 A
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Entrée de câble 6 entrée défonçable
Hauteur 84 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 40 mm
Distance entre supports 78 mm
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Normes CEI 60670-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises