Schneider-Electric
 
ALB71804 image- distributeur
ALB71804
Multifix DCL, boîte d'applique d. 67 mm p. 40 mm avec couvercle DCL affleurant
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Gamme Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Kit boîte d'encastrement
Présentation du produit Avec couvercle affleurant
Equipement inclus Couvercle encastré
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière PS (polystyrène)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 entrée défonçable
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 39 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Normes CEI 60670-1
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises