Schneider-Electric
 
ALB71817 image- distributeur
ALB71817
Multifix Modulo DCL, couvercle non affleurant + connecteur pour applique
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Compatibilité de gamme Multifix Plus
Multifix Air
Type de produit ou équipement Couvercle dépassant
Equipement inclus Prise DCL IPX4
Raccordement push-in
2 vis
Obturateur
Quantité du lot Lot de 25
Complémentaires
Destination du produit Pour boîte murale et boîte de plafond
Forme Rond
Matière PC/ABS
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9010)
Hauteur 25 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 80 mm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises