Schneider-Electric
 
ALB71842 image- distributeur
ALB71842
Multifix DCL, lot 500 boîtes de centre ALB71840, couv, connect, douille, fiche
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Multifix
Nom du produit Multifix Plus
Type de produit ou équipement Boîtier de plafond
Présentation du produit Avec couvercle dépassant et prise d'éclairage douille E27
Equipement inclus Crochet
Prise DCL IPX4
Dispositif d'accrochage
Prise d'éclairage avec douille E27
Couvercle dépassant
Fiche DCL 2P+T 6A/250 VAC
Quantité du lot Lot de 500
Complémentaires
Fonctions disponibles Système anti-rotation
Nombre de postes 1 poste
Mode de fixation Par vis et griffes
Matière Acier
PA (polyamide) 6.6
PS (polystyrène)
ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
PC/ABS
Tenue mécanique Tenue au feu
Nuance de la couleur Boîtier: bleu (RAL 5015)
Pièce en plastique: blanc (RAL 9010)
Entrée de câble 6 prédécoupes
Diamètre/profondeur du foret 67 mm 50 mm
Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 49 mm
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…60 °C
Degré de protection (IP) IP20
Tenue au feu 850 °C
Normes CEI 61995-1
CEI 60670-1