Schneider-Electric
 
AM1PA0670 image- distributeur
AM1PA0670
Spacial - Thalassa - Plat.60x700 s/mont.95804
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Quantité du lot Lot de 10
Complémentaires
Hauteur 120 mm
Entraxe fixation horizontale 60 mm
120 mm
Type de châssis plein Perforé
Poids du produit 0,66 kg
Surface utile 8,7 dm²
Entraxe fixation verticale 700 mm
Largeur 734 mm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE