|
|
|
AP7152B
APC - compteur de courant en ligne - 16A - 230V - IEC309-16 A - 2P+G
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Couleur
|
Noir
|
Cord length
|
0,91 m
|
Nombre de câbles
|
1
|
Equipement inclus
|
CD de documentation
Supports de montage en rack
Câble de configuration RS-232
|
Complémentaires
Tension d'entrée principale
|
200 V
208 V
230 V
|
Hauteur
|
4,4 cm
|
Largeur
|
17,8 cm
|
Tension de sortie principale
|
230 V
|
Profondeur
|
14 cm
|
Poids du produit
|
1,84 kg
|
Emplacement de montage
|
Haut
|
Montage préconisé
|
No preference
|
Type de connexion entrée
|
CEI 60309 16 A 2P + T
|
Mode d'installation
|
Rack montée
|
Rack units
|
0U
|
Position de montage
|
Vertical
|
Tension admissible
|
220…250 V
|
Courant de ligne max
|
16 A
|
Limites du courant d'entrée
|
16 A
|
Capacité de chargement
|
3680 VA
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Outlet type and quantity
|
1 CEI 60309 16 A 2P + T
|
Environnement
Certifications du produit
|
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A
C-Tick
CE
GOST
VDE
|
Normes
|
EN 55022 class A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CEI 61000-3-2
CEI 61000-3-3
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…45 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...10000 ft
|
Température ambiante de stockage
|
-25…65 °C
|
Humidité relative de stockage
|
5…95 %
|
Altitude de stockage
|
0,00…15240,00 m
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans plomb
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
Optimisation de l'efficacité énergétique
|
Produit économe en énergie
|
Take-back
|
Take-back program available
|
|
|