Schneider-Electric
 
AP9604BLK image- distributeur
AP9604BLK
APC, SmartSlot triple châssis arrière
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Présentation Accessoire de gestion d'onduleur avec trois interfaces SmartSlot supplémentaires pour votre onduleur SmartSlot APC.
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Nombre de câbles 1
Equipement inclus Câble DB9-DB9
Supports de montage en rack
Manuel utilisateur
Physique
Couleur Noir
Hauteur 4,4 cm
Largeur 43,2 cm
Profondeur 16,5 cm
Poids du produit 1,91 kg
Emplacement de montage Façade
Montage préconisé No preference
Mode d'installation Rack montée
Conformité
Normes EN 55022 class A
EN 55024
EN 55082
FCC partie 15 classe A
Certifications du produit C-Tick
CE
DOC/Industry Canada
VCCI
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 0…45 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 0…95 %
Température ambiante de stockage -15…65 °C
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage 0…95 %
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans plomb Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie
Take-back Take-back program available