Gamme de produit
|
Altivar Process Modular
|
Type de produit ou équipement
|
Module de puissance
|
Nom de l'appareil
|
APM
|
Destination du produit
|
Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
|
Mode d'installation
|
Montage de l'armoire
|
Composition du kit
|
1 module d'alimentation
3 porte-fusible
Vis et rondelles pour fusible
|
Filtre CEM
|
Intégré avec 300 m câble moteur max se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
|
Degré de protection IP
|
IP00 se conformer à CEI 61800-5-1
IP21 (for cabinet integration) se conformer à CEI 61800-5-1
IP54 (for cabinet integration) se conformer à CEI 61800-5-1
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…480 V - 10...10 %
|
Puissance moteur kW
|
160 kW à 380…480 V (surcharge faible)
132 kW à 380…480 V (surcharge importante)
|
Puissance moteur hp
|
250 hp à 380…480 V surcharge faible
200 hp à 380…480 V surcharge importante
|
Degré de protection
|
UL type 1 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire)
UL type 12 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire)
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
50 kA
|
Puissance apparente
|
203 kVA at 380…480 V surcharge faible
144 kVA at 380…480 V surcharge importante
147 kVA at 380…480 V surcharge faible mode régénératif
120 kVA at 380…480 V surcharge importante mode régénératif
|
Courant de sortie permanent
|
302 A à 2,5 kHz pour surcharge faible
250 A à 2,5 kHz pour surcharge importante
|
Fréquence de commutation
|
2,5…8 kHz avec facteur de réduction
2...8 kHz réglable
|
Amplification de courant temporaire admissible
|
1,1 x In pendant 60 s (surcharge faible)
1,5 x In pendant 60 s (surcharge importante)
|
Largeur
|
450 mm
|
Hauteur
|
1722 mm
|
Profondeur
|
508 mm
|
Poids du produit
|
260 kg
|
Marquage
|
CE
|
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Position de montage
|
Vertical intégré dans l'armoire
|
THDI maximal
|
<5 % pleine charge
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
0,5 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
4 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-5…40 °C
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 4800 m avec réduction de courant au dessus de 1000m
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Normes
|
UL 61800-5-1
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
cUL
|