Schneider-Electric
 
APM1L0C28Y6 image- distributeur
APM1L0C28Y6
Drive Power Module 280kW - 500-690V, liquid-cooled
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Process Modular
Type de produit ou équipement Module de puissance
Destination du produit Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
Mode d'installation Montage de l'armoire
Filtre CEM Sans filtre CEM se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3
Degré de protection IP IP00 se conformer à CEI 61800-5-1
IP21 (for cabinet integration) se conformer à CEI 61800-5-1
IP66 (for cabinet integration) se conformer à CEI 61800-5-1
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
Nombre de phases réseau 3 phases
[Us] tension d'alimentation 500 à 690 V - 10...10 %
Puissance moteur kW 280 kW à 500 à 690 V (surcharge faible)
220 kW à 500 à 690 V (surcharge importante)
Puissance moteur hp 300 hp à 600 V surcharge faible
200 hp à 600 V surcharge importante
Complémentaires
Degré de protection UL type 1 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire)
UL type 12 conforming to UL 61800-5-1 (intégration de l'armoire)
Courant de court-circuit présumé de ligne 50 kA
Puissance apparente 243 kVA at 500 V surcharge faible
199 kVA at 500 V surcharge importante
271 kVA at 600 V surcharge faible
191 kVA at 600 V surcharge importante
347 kVA at 690 V surcharge faible
282 kVA at 690 V surcharge importante
Courant de sortie permanent 308 A à 2,5 kHz pour surcharge faible
240 A à 2,5 kHz pour surcharge importante
Fréquence de commutation 2…4.9 kHz réglable avec facteur de réduction
Largeur 232 mm
Hauteur 1018 mm
Profondeur 526 mm
Poids du produit 82,5 kg
Marquage CE
Environnement
Résistance d'isolement > 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
Position de montage Vertical intégré dans l'armoire
THDI maximal <48 % full load at 6-pulse supply
<9 % full load at 12-pulse supply
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61800-5-1
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
0,5 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 4 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
Température de refroidissement en fonctionnement 5…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 4800 m avec réduction de courant au dessus de 1000m
Caractéristique d'environnement Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Normes UL 61800-5-1
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
Certifications du produit TÜV
cULus
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.