|
|
|
APM9A0CTLN401
Electronic control unit ATV900 400V Std
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar Process Modular
|
Type de produit ou équipement
|
Module de commande
|
Nom de l'appareil
|
APM
|
Degré de protection IP
|
IP00 conforme à CEI 61800-5-1
IP00 conforme à CEI 60529
|
Composition du kit
|
Unité de contrôle
Terminal graphique
Câble Digi-Link
Câble 24 V
Câble pour mesure de tension
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Fonction de sécurité
|
STO (suppression sûre du couple) SIL 3
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Protocole de communication
|
Modbus série
Ethernet
Modbus TCP
|
Complémentaires
Tension de service (Us)
|
380…480 V
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
|
Type de connecteur
|
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus série
|
Trame de transmission
|
RTU pour Modbus série
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet/Modbus TCP
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus série
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Méthode d'accès
|
Esclave Modbus TCP
|
Alimentation
|
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
Pourdiagnostique local 3 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 3 LEDs (bicolore)
Pourstatut du module de communication 4 LEDs (bicolore)
|
Largeur
|
230 mm
|
Hauteur
|
678,3 mm
|
Profondeur
|
108 mm
|
Poids du produit
|
7,1 kg
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0…20 mA/4…20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
|
Nombre d'entrées TOR
|
10
|
Type d'entrée logique
|
STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V CC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
DI1…DI8 programmable, 24 V CC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI1…DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Type de sortie logique
|
Sortie numérique DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Sortie numérique DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI8) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
|
Précision
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
|
Erreur de linéarité
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Environnement
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Pression acoustique
|
69 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Puissance dissipée en W
|
Convection forcée: 2980 W, fréquence de commutation 2,5 kHz
|
THDI maximal
|
<48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 conforming to CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 conforming to CEI 61000-4-6
|
Degré de pollution
|
2 conforme à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
0,5 gn (f= 13…200 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
7 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Normes
|
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
|
Certifications du produit
|
TÜV
|
Marquage
|
CE
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Numéro SCIP
|
5b418692-6578-4a36-aac4-0bf9526de237
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
1400
|
|
|