Schneider-Electric
 
APMCA03LCY6RH image- distributeur
APMCA03LCY6RH
Electronic filtering power supply 690V
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar Process Modular
Type de produit ou équipement Filtre de puissance
Nom de l'appareil APM
Accessoires associés Module d'alimentation
Mode d'installation Montage de l'armoire
Filtre CEM Intégré avec 300 m câble moteur max catégorie C3
Degré de protection IP IP00 se conformer à CEI 61800-5-1
IP00 se conformer à CEI 60529
Nombre de phases réseau 3 phases
[Us] tension d'alimentation 500 à 690 V - 10...10 %
Complémentaires
Courant de court-circuit présumé de ligne 50 kA
Puissance apparente 239 kVA surcharge faible
195 kVA surcharge importante
Courant de ligne 200 A à 500 V (surcharge faible)
200 A à 690 V (surcharge faible)
163 A à 500 V (surcharge importante)
163 A à 690 V (surcharge importante)
Largeur 269 mm
Hauteur 1249 mm
Profondeur 506 mm
Poids du produit 256 kg
Environnement
Résistance d'isolement > 1 MOhm à 500 V, entre l'alimentation et les bornes de mise à la terre
Position de montage Vertical intégré dans l'armoire
THDI maximal <48 % pleine charge se conformer à CEI 61000-3-12
Compatibilité électromagnétique Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Degré de pollution 2 se conformer à CEI 61800-5-1
Tenue aux vibrations 1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
0,5 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 4 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Humidité relative 5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 2000 m avec réduction de courant au dessus de 1000m
Caractéristique d'environnement Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Normes UL 61800-5-1
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
Certifications du produit TÜV
cUL
Marquage CE
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.