Raccordement de l'appareil
|
Dans la ligne d'alimentation du moteur
Aux bornes en triangle du moteur
|
Type de protection
|
Défaut de phase : ligne
Protection thermique : moteur
Protection thermique : démarreur
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
DNV
GOST
C-Tick
TCF
CSA
UL
NOM 117
CCC
SEPRO
|
Marquage
|
CE
|
Nombre d'entrées logiques
|
5
|
Type d'entrée logique
|
PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive Stop, Run, LI3, LI4 à l'état 0 : < 5 V et <= 2 mA à l'état 1 : > 11 V, >= 5 mA
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties relais
|
Nombre de sorties logiques
|
2
|
Type de sortie logique
|
(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties relais relais de défaut "F"
(R2) sorties relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties relais à moteur "F"
|
Type de sortie analogique
|
Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
|
Protocole de communication
|
Modbus
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
|
Liaison informatique de communication
|
Série
|
Interface physique
|
RS485 multipoint
|
Vitesse de transmission
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Fonctions disponibles
|
Contournement externe (optionnel)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
670 mm
|
Largeur
|
400 mm
|
Profondeur
|
300 mm
|
Poids du produit
|
51,4 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à CEI 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|