|
|
|
ATS48D22Y
Altistart 48 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 690V
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 18, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altistart 48
|
Type de produit ou équipement
|
Démarreur progressif
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Application spécifique du produit
|
Industrie et pompes robustes
|
Nom de l'appareil
|
ATS48
|
Catégorie d'emploi
|
AC-53A
|
Tension d'alimentation
|
208 à 690 V - 15...10 %
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Puissance moteur kW
|
11 kW à 400 V pour applications standard
11 kW à 440 V pour applications standard
11 kW à 500 V pour applications standard
11 kW à 525 V pour applications standard
11 kW à 660 V pour applications sévères
15 kW à 660 V pour applications standard
15 kW à 690 V pour applications sévères
4 kW à 230 V pour applications sévères
9 kW à 500 V pour applications sévères
9 kW à 525 V pour applications sévères
7,5 kW à 400 V pour applications sévères
7,5 kW à 440 V pour applications sévères
18,5 kW à 690 V pour applications standard
5,5 kW à 230 V pour applications standard
|
Puissance moteur hp
|
10 hp à 460 V pour applications sévères
15 hp à 460 V pour applications standard
15 hp à 575 V pour applications sévères
20 hp à 575 V pour applications standard
3 hp à 208 V pour applications sévères
5 hp à 208 V pour applications standard
5 hp à 230 V pour applications sévères
7,5 hp à 230 V pour applications standard
|
Complémentaires
Raccordement de l'appareil
|
Dans la ligne d'alimentation du moteur
|
Type de protection
|
Défaut de phase : ligne
Protection thermique : moteur
Protection thermique : démarreur
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-2
|
Certifications du produit
|
CSA
SEPRO
UL
GOST
NOM 117
TCF
CCC
C-Tick
DNV
|
Marquage
|
CE
|
Nombre d'entrées logiques
|
5
|
Type d'entrée logique
|
PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive Stop, Run, LI3, LI4 à l'état 0 : < 5 V et <= 2 mA à l'état 1 : > 11 V, >= 5 mA
|
Courant commuté minimum
|
10 mA à 6 V CC pour sorties relais
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Type de sortie logique
|
(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties relais relais de défaut "F"
(R2) sorties relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties relais à moteur "F"
|
Type de sortie analogique
|
Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
|
Protocole de communication
|
Modbus
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
|
Liaison informatique de communication
|
Série
|
Interface physique
|
RS485 multipoint
|
Vitesse de transmission
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Fonctions disponibles
|
Contournement externe (optionnel)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Hauteur
|
275 mm
|
Largeur
|
160 mm
|
Profondeur
|
190 mm
|
Poids du produit
|
4,9 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à CEI 60947-4-2
Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau B se conformer à CEI 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Humidité relative
|
0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans déclassement)
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|