Schneider-Electric
 
ATS48M10Q image- distributeur
ATS48M10Q
démarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 1000A 400V
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altistart 48
Type de produit ou équipement Démarreur progressif
Destination du produit Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit Industrie et pompes robustes
Nom de l'appareil ATS48
Catégorie d'emploi AC-53A
Tension d'alimentation 230 à 415 V - 15...10 %
Fréquence d'alimentation 50...60 Hz - 5...5 %
Puissance moteur kW 630 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères
710 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard
220 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
250 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
355 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères
400 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères
500 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard
Complémentaires
Raccordement de l'appareil Aux bornes en triangle du moteur
Dans la ligne d'alimentation du moteur
Type de protection Défaut de phase : ligne
Protection thermique : moteur
Protection thermique : démarreur
Normes EN/CEI 60947-4-2
Certifications du produit CSA
NOM 117
DNV
C-Tick
TCF
SEPRO
GOST
UL
CCC
Marquage CE
Nombre d'entrées TOR 5
Type d'entrée logique PTC, 750 Ohm à 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
Entrée logique Logique positive Stop, Run, LI3, LI4 à l'état 0 : < 5 V et <= 2 mA à l'état 1 : > 11 V, >= 5 mA
Courant commuté minimum 10 mA à 6 V CC pour sorties relais
Nombre de sorties TOR 2
Type de sortie logique (LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables
(R1) sorties relais relais de défaut "F"
(R2) sorties relais fin du relais de démarrage "F"
(R3) sorties relais à moteur "F"
Type de sortie analogique Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole de communication Modbus
Type de connecteur 1 RJ45
Liaison informatique de communication Série
Interface physique RS485 multipoint
Vitesse de transmission 4800, 9600 or 19200 bps
Fonctions disponibles Contournement externe (optionnel)
Position de montage Vertical +/- 10 degrés
Hauteur 890 mm
Largeur 770 mm
Profondeur 315 mm
Poids du produit 115 kg
Environnement
Compatibilité électromagnétique Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à CEI 60947-4-2
Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12
Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Humidité relative 0…95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/CEI 60068-2-3
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement 40…60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C)
-10…40 °C (sans déclassement)
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans déclassement
> 1000…2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.