|
|
|
ATV212WD15N4C
Altivar - Atv212 15kw 20hp 480v tri cem ip54 varia
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
ATV212
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Puissance moteur kW
|
15 kW
|
Puissance moteur hp
|
20 hp
|
Limites de la tension d'alimentation
|
323…528 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Courant de ligne
|
22,8 A à 480 V
28,4 A à 380 V
|
Gamme de produit
|
Altivar 212
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Pompes et ventilateurs en HVAC
|
Protocole de communication
|
BACnet
METASYS N2
LonWorks
APOGEE FLN
Modbus
|
[Us] tension d'alimentation
|
380…480 V - 15...10 %
|
Filtre CEM
|
Filtre intégré CEM Classe C1
|
Degré de protection IP
|
IP55
|
Complémentaires
Puissance apparente
|
23,2 kVA à 380 V
|
Courant de sortie permanent
|
30,5 A à 380 V
30,5 A à 460 V
|
Courant transitoire maximum
|
33,6 A pour 60 s
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,5…200 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…10
|
Précision de vitesse
|
+/-10% du glissement nominal 0,2 Tn à Tn
|
Signalisation locale
|
Pourbus CC alimenté 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolation
|
Électrique entre puissance et contrôle
|
Type de câble
|
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec kit UL type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
|
Raccordement électrique
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: bornier 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: bornier 10 mm² / AWG 6
U/T1, V/T2, W/T3: bornier 16 mm² / AWG 4
|
Couple de serrage
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
1,7 N.m, 15 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T)
3 N.m, 26,5 livres par pouce (U/T1, V/T2, W/T3)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms F numérique
2 ms +/- 0,5 ms R numérique
2 ms +/- 0,5 ms RES numérique
3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogique
22 ms +/- 0,5 ms VIB analogique
|
Temps de réponse
|
FM 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
FLA, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
FLB, FLC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
RY, RC 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
|
Précision
|
+/- 0,6 % (VIA) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (VIB) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (FM) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
VIA: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
VIB: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée
FM: +/-0,2 % pour sortie
|
Type de sortie analogique
|
FM tension configurable par microswitch 0...10 V CC, impédance: 7620 Ohm, résolution 10 bits
FM courant de commutation configurable 0...20 mA, impédance: 970 Ohm, résolution 10 bits
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (FLA, FLC) "F" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (FLB, FLC) "O" - 100000 cycle
Relais logique configurable : (RY, RC) "F" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Type d'entrée logique
|
F programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
R programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
RES programmable 24 V CC, avec niveau 1 PLC, impédance: 4700 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (F, R, RES), <= 5 V (état 0), >= 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (F, R, RES), >= 16 V (état 0), <= 10 V (état 1)
|
Tenue diélectrique
|
3535 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
5092 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Résistance d'isolement
|
>= 1 MΩ 500 V CC pendant 1 minute
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
|
Service de communication
|
Lecture des registres de maintien (03) 2 mots maximum
Surveillance inhibitrice
Écriture de registre simple (06)
Réglage du délai d'attente de 0.1 à 100 s
Identification du périphérique de lecture (43)
Écriture des registres multiples (16) 2 mots au maximum
|
Carte optionnelle
|
Carte de communication pour LonWorks
|
Application spécifique
|
HVAC
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
VIA tension configurable par microswitch : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB tension configurable : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 10 bits
VIB sonde PTC configurable : 0 à 6 sondes, impédance : 1500 Ohm
VIA courant de commutation configurable : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Interface physique
|
2-fils RS 485
|
Type de connecteur
|
1 RJ45
1 style ouvert
|
Vitesse de transmission
|
9600 bps ou 19200 bps
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Nombre d'adresses
|
1…247
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité impairs, pairs ou non configurables
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Rapport tension/fréquence, 5 points
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Rapport tension/fréquence, 2 points
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Rapport tension/fréquence, compensation RI automatique (U/f + Uo automatique)
|
Précision de couple
|
+/- 15 %
|
Surcouple transitoire
|
120 % du couple nominal du moteur +/- 10 % pour 60 s
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 3200 s
Automatique en fonction de la charge
|
Compensation de glissement du moteur
|
Non disponible pour la commande moteur en rapport tension/fréquence
Automatique quelque soit la charge
Réglable
|
Fréquence de commutation
|
6...16 kHz réglable
12...16 kHz avec facteur de réduction
|
Fréquence de découpage nominale
|
12 kHz
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
22 kA
|
Type de protection
|
Protection surchauffe : variateur
Étage de puissance thermique : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Sur-tension ou sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Protection thermique : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Avec sondes PTC : moteur
|
Largeur
|
290 mm
|
Hauteur
|
560 mm
|
Profondeur
|
315 mm
|
Poids du produit
|
36,5 kg
|
Environnement
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP55 se conformer à CEI 61800-5-1
IP55 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm (f= 3…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-8
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Caractéristique d'environnement
|
Classes 3C1 se conformer à CEI 60721-3-3
Classes 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Intensité sonore
|
57,4 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Altitude de fonctionnement
|
1000…3000 m limité à 2000 m pour le réseau de distribution d'angle mis à la terre avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
<= 1000 m sans déclassement
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…40 °C (sans déclassement)
40…50 °C (avec facteur de réduction)
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
NOM 117
C-Tick
CSA
UL
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 61800-3 catégorie C1
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C2
CEI 61800-3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-5-1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C3
EN 55011 group 1 class B
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C1
EN 61800-3 catégorie C1
CEI 61800-3
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C1
CEI 61800-3 environnements 2 catégorie C2
CEI 61800-3 environnements 1 catégorie C3
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PI réglable
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|