|
|
|
ATV71LD66M3Z
Altivar Lift - variateur de vitesse - 15KW 240V 66A - application ascenseur
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 27, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2023
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
ATV71
|
Destination du produit
|
Moteurs synchrones
Moteurs asynchrones
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Limites de la tension d'alimentation
|
170…264 V
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Puissance moteur kW
|
15 kW, 3 phases à 200…240 V
|
Puissance moteur hp
|
20 hp, 3 phases à 200…240 V
|
Courant de ligne
|
71,7 A pour 200 V 3 phases 15 kW / 20 hp
61,6 A pour 240 V 3 phases 15 kW / 20 hp
|
Gamme de produit
|
Altivar Lift
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Ascenseur
|
Variante
|
Terminal avec affichage 7-segments intégré
|
Protocole de communication
|
CANopen
Modbus
|
[Us] tension d'alimentation
|
200…240 V - 15...10 %
|
Complémentaires
Puissance apparente
|
25,6 kVA à 240 V 3 phases 15 kW / 20 hp
|
Lsc présumé de ligne
|
22 kA pour 3 phases
|
Courant de sortie nominal
|
66 A à 4 kHz 230 V 3 phases 15 kW / 20 hp
|
Courant transitoire maximum
|
89,8 A pour 2 s 3 phases / 15 kW / 20 hp
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0…599 Hz
|
Gamme de vitesse
|
1…100 pour moteur asynchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
1…50 pour moteur synchrone en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
1…1000 pour moteur asynchrone en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
|
Précision de couple
|
+/- 5 % en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur
+/- 15 % en mode boucle ouverte, sans rétroaction rapide
|
Surcouple transitoire
|
170 %, +/- 10 % pour 60 s
220 %, +/- 10 % pour 2 s
|
Couple de freinage
|
30 % sans résistance de freinage
<= 150 % avec résistance de freinage ou de levage
|
Signalisation locale
|
Pourtension du lecteur 1 LED (rouge)
|
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Isolement
|
Électrique entre alimentation et contrôle
|
Type de câble pour connexion externe
|
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 90°C / XLPE/EPR
Sans kit de montage : 1 fil(s)câble CEI à 45 °C, cuivre 70°C / PVC
Avec un kit IP21 ou IP31 : 3 fil(s)câble CEI à 40 °C, cuivre 70°C / PVC
Ave un kit NEMA de type 1 : 3 fil(s)câble UL 508 à 40 °C, cuivre 75°C / PVC
|
Raccordement électrique
|
Bornier, capacité de serrage: 2,5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Bornier, capacité de serrage: 35 mm², AWG 2 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Couple de serrage
|
5,4 N.m, 47,7 livres par pouce (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Alimentation
|
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne: 24 V CC (21…27 V), <200 A, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique - numérique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - numérique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analogique entrée(s)
2 ms +/- 0,5 ms (Al2) - analogique entrée(s)
|
Temps de réponse
|
R1A, R1B, R1C 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
R2A, R2B 7 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour numérique sortie(s)
AO1 2 ms, tolérance +/- 0,5 ms pour analogique sortie(s)
<= 100 ms en STO (couple sécurisé éteint)
|
Précision
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) pour une variation de température de 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) pour une variation de température de 60 °C
+/- 1 % (AO1) pour une variation de température de 60 °C
|
Erreur de linéarité
|
+/- 0,15 % de la valeur maximale (AI1-/Al1+, AI2)
+/-0,2 % (AO1)
|
Type de sortie analogique
|
AO1 tension configurable par logiciel: 0...10 V CC, impédance: 470 Ohm, résolution 10 bits
AO1 courant configurable par logiciel: 0...20 mA, impédance: 500 Ohm, résolution 10 bits
AO1 sortie logique configurable par logiciel 10 V 20 A
|
Type de sortie logique
|
Relais logique configurable : (R1A, R1B, R1C) F/O - 100000 cycle
Relais logique configurable : (R2A, R2B) "F" - 100000 cycle
|
Courant commuté minimum
|
3 mA à 24 V CC pour relais logique configurable
|
Courant commuté maximum
|
5 A à 250 V CA sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A à 30 V CC sur résistive charge - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A à 250 V CA sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A à 30 V CC sur inductive charge - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
|
Type d'entrée logique
|
Programmable (LI1...LI5)24 V CC, avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
Configurable par interrupteur (LI6)24 V CC, avec niveau 1 PLC - 3500 Ohm
Sonde PTC configurable par interrupteur (LI6) - 0…6 sondes - 1500 Ohm
Entrée de sécurité (PWR)24 V CC - 1500 Ohm
|
Entrée logique
|
Logique positive (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Négative logic (LI6)si configuré en tant qu'entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (LI1...LI5), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Négative logic (LI1...LI5), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (PWR), < 2 V (état 0), > 17 V (état 1)
|
Tenue diélectrique
|
2830 V CC entre terre et bornes d'alimentation électrique
4230 V CC entre commande et bornes d'alimentation électrique
|
Résistance d'isolement
|
> 1 mOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,024/50 Hz
|
Type de connecteur
|
1 RJ45 (sur face avant) pour Modbus
1 RJ45 (sur la borne) pour Modbus
SUB-D 9 mâle sur RJ45 pour CANopen
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus
|
Trame de transmission
|
RTU pour Modbus
|
Vitesse de transmission
|
9600 bps, 19200 bps pour Modbus sur face avant
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps pour Modbus sur la borne
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps pour CANopen
|
Format des données
|
8 bits, 1 bit d'arrêt, bits de parité pairs pour Modbus sur face avant
8 bits, bits de parité impairs, pairs ou non configurables pour Modbus sur la borne
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus
1…127 pour CANopen
|
Options de contrôle
|
Carte de communication pour Modbus TCP
Carte de communication pour Fipio
Carte de communication pour Modbus/Uni-Telway
Carte de communication pour Modbus Plus
Carte de communication pour Ethernet IP
Carte de communication pour DeviceNet
Carte de communication pour Profibus DP
Carte de communication pour Profibus DP V1
Carte de communication pour Interbus-S
Carte de communication pour CC-Link
Carte d'interface pour codeur
Carte d'extension d'E/S
Contrôleur à l'intérieur de la carte programmable
Carte de grue aérienne
|
Nombre d'entrées logiques
|
7
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Nombre d'entrées analogiques
|
2
|
Type d'entrée analogique
|
AI2 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC 24 V max, impédance : 30000 Ohm, résolution 11 bits
AI1-/Al1+ tension différentielle bipolaire : +/- 10 V CC 24 V max, résolution 11 bits + sign
AI2 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 242 Ohm, résolution 11 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
1
|
Méthode d'accès
|
Esclave CANopen
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Commande vecteur de flux sans capteur, standard
Contrôle vectoriel de flux sans capteur, 2 points
Rapport tension/fréquence, 2 points
Contrôle vectoriel de flux sans capteur, ENA (energy Adaptation) system
Rapport tension/fréquence - Économie d'énergie, U/f quadratique
Rapport tension/fréquence, 5 points
Contrôle vectoriel de flux avec capteur, standard
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Contrôle vectoriel avec capteur, standard
Commande vecteur sans capteur, standard
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000s
S, U ou personnalisé
Adaptation automatique de rampe si capacité de coupure dépassée par résistance
|
Compensation de glissement du moteur
|
Non disponible en rapport tension/fréquence (2 ou 5 points)
Automatique quelque soit la charge
Supprimable
Réglable
|
Fréquence de commutation
|
1...16 kHz réglable
|
Fréquence de découpage nominale
|
8 kHz
|
Fréquence du réseau
|
47,5…63 Hz
|
Type de protection
|
Protection surchauffe : variateur
Protection thermique : variateur
Court-circuit entre les phases du moteur : variateur
Coupures de phase en entrée : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
Contre dépassement vitesse limite : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Contre déperdition phase entrée : variateur
Protection thermique : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Fonction de sécurité " Power Removal " : moteur
|
Environnement
Degré de pollution
|
2 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
|
Degré de protection IP
|
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP20 sur la partie supérieure sans obturateur sur le couvercle se conformer à EN/CEI 60529
IP21 se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP21 se conformer à EN/CEI 60529
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP41 sur la partie supérieure se conformer à EN/CEI 60529
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/CEI 61800-5-1
IP54 sur la partie inférieure se conformer à EN/CEI 60529
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 3…13 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à EN/CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Intensité sonore
|
60,2 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
5…95 % sans eau qui coule se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-10…50 °C (sans déclassement)
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…3000 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
C-Tick
CSA
UL
NOM 117
GOST
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
CEI 60721-3-3 class 3S2
CEI 60721-3-3 class 3C1
UL Type 1
|
Variante de construction
|
Avec dissipateur thermique
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à CEI 61000-4-11
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PI réglable
|
Précision de vitesse
|
+/- 0,01% de la vitesse nominale en mode boucle fermée avec rétroaction du codeur 0,2 Tn à Tn
+/-10% du glissement nominal sans rétroaction rapide 0,2 Tn à Tn
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|