Gamme de produit
|
Altivar Process ATV900
|
Application
|
Application industrielle
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
|
Application spécifique du produit
|
Process pour l'industrie
|
Variante
|
Avec hacheur de freinage
Version standard
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
Mode d'installation
|
Montage au mur
|
Protocole de communication
|
Ethernet IP
Modbus TCP
Modbus série
|
[Us] tension d'alimentation
|
600 V - 15...10 %
|
Courant de sortie permanent
|
100 A à 2,5 kHz pour surcharge faible
83 A à 2,5 kHz pour surcharge importante
|
Filtre CEM
|
Intégré
Avec plaque CEM en option
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Degré de protection
|
UL type 1
|
Module optionnel
|
Position A: module de communication pour Profibus DP V1
Position A: module de communication pour Profinet
Position A: module de communication pour DeviceNet
Position A: module de communication pour EtherCAT
Position A: module de communication pour CANopen daisy chain RJ45
Position A: module de communication pour CANopen SUB-D 9
Position A: module de communication pour CANopen bornes à vis
Position A/position B/position C: module d'extension E/S digital et analogique
Position A/position B/position C: module d'extension relais
Position B: 5/12 V interface codeur digital
Position B: interface codeur analogique
Position B: interface codeur résolveur
Module de communication pour Ethernet Powerlink
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Couple constant
Couple optimisé
Couple variable
|
Profil contrôle moteur synchrone
|
Moteur à aimant permanent
Moteur synchrone à réluctance
|
Fréquence de sortie maximale
|
599 Hz
|
Fréquence de commutation
|
1...4,9 kHz réglable
2,5…4.9kHz avec facteur de réduction
|
Fréquence de découpage nominale
|
2,5 kHz
|
Puissance apparente
|
92,9 kVA à 600 V (surcharge faible)
72,9 kVA à 600 V (surcharge importante)
|
Courant transitoire maximum
|
120 A pendant 60 s (surcharge faible)
124,5 A pendant 60 s (surcharge importante)
|
Fréquence du réseau
|
50...60 Hz
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
70 kA
|
Nombre d'entrées logiques
|
10
|
Type d'entrée logique
|
DI1…DI8 programmable, 24 V CC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
DI7, DI8 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
STOA, STOB suppression sûre du couple, 24 V CC (<= 30 V), impédance: > 2,2 kOhm
|
Nombre de sorties TOR
|
2
|
Type de sortie logique
|
Sortie numérique DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
Programmable comme une sortie impulsionnelle DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
Sortie numérique DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0…20 mA/4…20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA impedance 500 Ohm, résolution 10 bits
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 1000000 cycle
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 250 V CA
Sortie relais R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 5 A à 30 V CC
Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Interface physique
|
Ethernet
2-fils RS 485
|
Type de connecteur
|
2 RJ45
1 RJ45
|
Méthode d'accès
|
Esclave Modbus TCP
|
Vitesse de transmission
|
10, 100 Mbits
4,8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Trame de transmission
|
RTU
|
Nombre d'adresses
|
1…247
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance
|
Fonctionnement 4 quadrants possible
|
Vrai
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéairement de 0,01 ... 9999 s
S, U ou personnalisé
|
Compensation de glissement du moteur
|
Réglable
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Automatique quelque soit la charge
Peut être supprimé
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Résistance de freinage intégré
|
Vrai
|
Courant maximum actuel en entrée par phase
|
89,4 A
|
Tension de sortie max
|
600,0 V
|
Tolérance de fréquence relative du réseau symétrique
|
5 %
|
Courant de charge de base en cas de surcharge élevée
|
83,0 A
|
Courant de charge de base à faible surcharge
|
100,0 A
|
Puissance dissipée en W
|
Convection forcée: 1206 W à 600 V, fréquence de commutation 2,5 kHz
Convection naturelle: 287 W à 600 V, fréquence de commutation 2,5 kHz
|
Avec fonction de sécurité Safely Limited Speed (SLS)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safe brake management (SBC/SBT)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safe Operating Stop (SOS)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Position (SP)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe programmable logic
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Speed Monitor (SSM)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Stop 1 (SS1)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safe Stop 2 (SS2)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe torque off (STO)
|
Vrai
|
Avec fonction de sécurité Safely Limited Position (SLP)
|
Faux
|
Avec fonction de sécurité Safe Direction (SDI)
|
Faux
|
Type de protection
|
Protection thermique : moteur
Suppression sûre du couple : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Suppression sûre du couple : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
|
Quantité du lot
|
1
|
Largeur
|
331 mm
|
Hauteur
|
822 mm
|
Profondeur
|
297 mm
|
Poids du produit
|
55 kg
|
Raccordement électrique
|
Contrôle: bornier à vis 0,5…1,5 mm²/AWG 20...AWG 16
Moteur: bornier à vis 50 mm²/AWG 1
Entrée: bornier à vis 50 mm²/AWG 1
Bus DC: bornier à vis 50 mm²/AWG 1
|
Vitesse de transmission
|
10/100 Mbit/s pour Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
|
Mode d'échange
|
Half duplex, full duplex, auto-négociation Ethernet IP/Modbus TCP
|
Format des données
|
8 bits, configurable pair, impair ou sans parité pour Modbus série
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus série
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Alimentation
|
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation externe pour entrées numériques et STO: 24 V CC (21…27 V), <200 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
DEL 3 (mono/double couleur)diagnostique local :
DEL 1 (rouge)présence de tension :
DEL 3 (bicolore)statut de la communication embarquée :
DEL 4 (bicolore)statut du module de communication :
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
DI1…DI8: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI7, DI8: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
STOA, STOB: entrée numérique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
|
Entrée logique
|
Logique positive (source) (DI1…DI8), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink) (DI1…DI8), > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source) (DI7, DI8), < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
Logique positive (source) (STOA, STOB), < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
|
Durée d'échantillonnage
|
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI8) - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) - entrée en train d'impulsions
1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
|
Précision
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
|
Erreur de linéarité
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Certifications du produit
|
UL
TÜV
CSA
|
Marquage
|
CE
|
Normes
|
UL 508C
CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 61000-3-12
CEI 60721-3
CEI 61508
CEI 13849-1
|
Variante de construction
|
En boîtier
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
|
Classe environnementale (en fonctionnement)
|
Classe 3C3 selon CEI 60721-3-3
Classe 3S3 selon CEI 60721-3-3
|
Accélération maximale sous choc (en fonctionnement)
|
150 m/s² à 11 ms
|
Accélération maximale sous contrainte vibratoire (en fonctionnement)
|
10 m/s² à 13...200 Hz
|
Déviation maximale sous charge vibratoire (en fonctionnement)
|
1,5 mm à 2...13 Hz
|
Humidité relative autorisée (pendant le fonctionnement)
|
Classe 3K5 selon EN 60721-3
|
Débit d'air
|
406 m3/h
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Boucle de régulation
|
Régulateur PID réglable
|
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Intensité sonore
|
56 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-15…50 °C (sans déclassement)
50…60 °C (avec facteur de réduction)
|
Pression acoustique
|
56 dB
|
Degré de pollution
|
2
|
Température de l'air ambiant pendant le transport
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|