Schneider-Electric
 
BGF36040 image- distributeur
BGF36040
PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 600Y/347V - TM40D - 3P - cosse
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerPact
Nom du produit PowerPact B
Nom de l'appareil BG 040
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Complémentaires
Courant nominal (In) 40 A
Nombre de pôles 3P
Pôles protégés 3t
Type de commande Par maneton
Codification du pouvoir de coupure G
Pouvoir de coupure 65 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
65 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
35 kA à 480/277 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
20 kA à 250 V CC se conformer à UL 489
18 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
[Ue] tension assignée d'emploi 525 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service 65 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
18 kA à de 500 à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV se conformer à CEI 60947-2
Technologie de l'unité de déclenchement Thermique-magnétiqueTM-D,
Courant nominal continu 80 %
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V se conformer à CEI 60947-2
Nom du déclencheur TM-D
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Durabilité mécanique 15000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2
Durabilité électrique 10000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2 à 440 V In
"Pas" de raccordement 27 mm
Jauge AWG AWG 14…AWG 8 aluminium / cuivre
AWG 6...AWG 3/0 aluminium / cuivre
Signalisation locale Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
Mode d'installation Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (platine)
Raccordement électrique Écrou de borne, terminaison ON et OFF
Couple de serrage 5 N.m pour 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 N.m pour 25…95 mm² (de AWG 3 à AWG 3/0)
Nombre d'emplacements 1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (plug-in)
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (plug-in)
1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur SD (plug-in)
Longueur de dénudage du fil d'alimentation 20 mm
Couleur Gris (RAL 7016)
Pas de 9 mm 9
Hauteur 137 mm
Largeur 81 mm
Profondeur 80 mm
Poids du produit 0,924 kg
Quantité du lot Lot de 1
Application du disjoncteur HACR rated
Environnement
Labels qualité CE
Normes EN/CEI 60947-2
NEMA AB1
GB 14048.2
NMX J-266
CSA C22.2 No 5
UL 489
EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit UL
CEI
CCC
EAC
CSA
NOM
Degré de protection IP Couvercle avant : IP40 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans réduction de courant
5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes