Courant nominal (In)
|
40 A
|
Nombre de pôles
|
2P
|
Pôles protégés
|
2t
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Codification du pouvoir de coupure
|
J
|
Pouvoir de coupure
|
100 kA à 208Y/120 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
100 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
65 kA à 480/277 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
65 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
25 kA à 600Y/347 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
50 kA à 250 V CC se conformer à UL 489
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 489
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
100 kA à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA à de 500 à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
2,5 kA à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
65 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Technologie de l'unité de déclenchement
|
Thermique-magnétiqueTM-D,
|
Courant nominal continu
|
80 %
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V se conformer à CEI 60947-2
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Durabilité mécanique
|
15000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2
|
Durabilité électrique
|
10000 cycle se conformer à CEI 947-1 Annexe K ed 5.2 à 440 V In
|
"Pas" de raccordement
|
27 mm
|
Jauge AWG
|
AWG 14…AWG 8 aluminium / cuivre
AWG 6...AWG 3/0 aluminium / cuivre
|
Signalisation locale
|
Présence de contacts auxiliaires: repère (vert)
|
Mode d'installation
|
Encliquetable (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (platine)
|
Raccordement électrique
|
Écrou de borne, terminaison ON et OFF
|
Couple de serrage
|
5 N.m pour 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 N.m pour 25…95 mm² (de AWG 3 à AWG 3/0)
|
Nombre d'emplacements
|
1 slot(s) pour interrupteur secondaire OF (plug-in)
1 slot(s) pour libération de tension MN or MX (plug-in)
|
Longueur de dénudage du fil d'alimentation
|
20 mm
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Pas de 9 mm
|
6
|
Hauteur
|
137 mm
|
Largeur
|
54 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
0,669 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Application du disjoncteur
|
HACR rated
|
Labels qualité
|
CE
|
Normes
|
NMX J-266
NEMA AB1
GB 14048.2
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-2
CSA C22.2 No 5
UL 489
|
Certifications du produit
|
UL
CEI
CCC
EAC
CSA
NOM
|
Degré de protection IP
|
Couvercle avant : IP40 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 62262
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60947-1
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m sans réduction de courant
5000 m avec réduction de courant
|