Schneider-Electric
 
BLRCH288A346B48 image- distributeur
BLRCH288A346B48
Varplus - Condensateur can hdy 28.8 /34.6kvar 480v
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PowerLogic
Type de produit ou équipement Condensateur à usage intensif
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nom de gamme Renforcé
Taux harmonique réseau <= 20 %
Paramètres électriques 28,8 kvar 480 V 50 Hz
34,6 kvar 480 V 60 Hz
Tension maximale admissible 1,1 x Un (8 heures sur 24 heures)
Capacité de surintensité continue 1,8 x In
Tension nominale 480 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
Pertes diélectriques < 0,2 W/kvar
Pertes de puissance < 0,5 W/kVAr
Tolérance sur la valeur de la capacité - 5 % à 10 %
Tension d'essai 2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s
<= 660 V - 3 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
>= 660 V - 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
Courant d'enclenchement 250 x In
Nombre de commutations par an maximal 7000
Durée de vie en heures 130000 H
Matière diélectrique Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
Matière d'imprégnation Non-PCB résine PUR sèche
Biodégradable
Type d'installation Installation en intérieur
Mode de raccordement Borne ClampTite
Mode d'installation Vertical ou horizontal
Diamètre 136 mm
Hauteur 242 mm
Poids 3,2 kg
Environnement
Normes CEI 60831-2
CEI 60831-1
Degré de protection IP IP20
Altitude de fonctionnement 2000 m
Classe de température D
Température de fonctionnement -25…55 °C
Humidité relative 95 %
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Oui
Emballage avec carton recyclé Oui
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Le produit contribue aux émissions Yes
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 70