|
|
|
BLRCS155A186B48
VarPlusCAN condensateur SDY 15.5kvar 480V
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Condensateur de service standard
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nom de gamme
|
EasyLogic PFC Capacitor
|
Taux harmonique réseau
|
<= 10 %
|
Paramètres électriques
|
15,5 kvar 480 V 50 Hz
18,6 kvar 480 V 60 Hz
|
Tension maximale admissible
|
1,1 x Un (8 heures sur 24 heures)
|
Capacité de surintensité continue
|
1,5 x In
|
Tension nominale
|
480 V CA 50/60 Hz
|
Complémentaires
Pertes diélectriques
|
< 0,2 W/kvar
|
Pertes de puissance
|
< 0,5 W/kVAr
|
Tolérance sur la valeur de la capacité
|
- 5 % à 10 %
|
Tension d'essai
|
2,15 x Un CA entre bornes pour 10 s
<= 660 V - 3 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
>= 660 V - 6 kV CA entre terminal et conteneur pour 10 s
|
Courant d'enclenchement
|
200 x In
|
Nombre de commutations par an maximal
|
5000
|
Durée de vie en heures
|
100000 H
|
Matière diélectrique
|
Film polypropylène métallisé avec alliage Zn/Al,
|
Matière d'imprégnation
|
Non-PCB résine PUR souple
Biodégradable
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Mode de raccordement
|
Borne ClampTite
|
Mode d'installation
|
Verticale
|
Diamètre
|
75 mm
|
Hauteur
|
308 mm
|
Poids
|
1,3 kg
|
Environnement
Normes
|
CEI 60831-2
CEI 60831-1
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Altitude de fonctionnement
|
2000 m
|
Classe de température
|
D
|
Température de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Humidité relative
|
95 %
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Oui
|
Emballage avec carton recyclé
|
Oui
|
Règlementation REACh
|
Déclaration REACh
|
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
Reprise
|
No
|
Le produit contribue aux émissions
|
Yes
|
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)
|
215
|
|
|