|
|
|
BMH1402P02F2A
MOTEUR 140MM IEC 18,5NM IP54 3600W LISSE ENC. SINCOS MULTIT.128 CONN.ANG. FREIN
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
BMH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
4000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
18,5 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
18,5 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
50,3 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
50,3 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
3500 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
3500 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
12,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
12,2 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
3000 tr/min pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM32.D72N4 à 400…480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Arbre lisse
|
Degré de protection IP
|
IP54 standard
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Avec
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
|
Tension de service (Us)
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
16,83 A
|
Alimentation continue
|
4,44 W
|
Courant maximal Irms
|
57,4 A pour LXM32.D72N4
|
Courant permanent maximum
|
57,4 A
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
24 mm
|
Longueur de l'axe
|
50 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Couple statique
|
18 N.m frein de parking
|
Taille bride moteur
|
140 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Constante de couple
|
1,1 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
70,7 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
33,5 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
0,23 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
3 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
13 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
2240 N à 1000 Tr/mn
1780 N à 2000 Tr/mn
1550 N à 3000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Puissance d'accrochage des freins
|
18 W
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
227 mm
|
Diamètre du centrage
|
130 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
11 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
165 mm
|
Poids du produit
|
14,3 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|