Schneider-Electric
 
BMXCPS4002S image- distributeur
BMXCPS4002S
Modicon X80 - alim sécurité redondante - 40W 110/220Vac - fonctions prédictive
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon X80
Type de produit ou équipement Module d'alimentation
Compatibilité de fond de panier Tout fond de panier
Diagnostics avancés disponibles via le réseau Information de redondance
Test de redondance
Détection de température
Durée de vie résiduelle
Durée de disponibilité
Tension primaire 100...240 V
Type de circuit d'alimentation CA
Puissance au secondaire 15 W 3,3 V CC à -25…60 °C alimentation électrique du module E/S logique
40 W 24 V CC à -25…60 °C processeur et alimentation électrique du module E/S si 3,3 V non chargé
Complémentaires
Limite de la tension primaire 85...264 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Limites de fréquence réseau 47…63 Hz
Puissance apparente 0,13 kVA
Courant en entrée 0,55 A 230 V
1,1 A 115 V
Courant à l'appel 30 A 115 V
60 A 230 V
I²t à l'enclenchement 1 A².s 115 V
4 A².s 230 V
It à l'enclenchement 0,1 As 115 V
0,15 As 230 V
Fiabilité MTBF 792000 H
Type de protection Fusible interne non accessible pour (primaire)
Protection contre les surcharges pour circuit secondaire
Protection surtension pour circuit secondaire
Protection contre les courts-circuits pour circuit secondaire
Courant sous tension secondaire 4,5 A 3,3 V CC alimentation électrique du module E/S logique
1,67 A 24 V CC processeur et alimentation électrique du module E/S
Puissance dissipée maximale en W 8,5 W
Etat LED 1 LED (vert) présence tension (OK)
1 LED (vert) redondance OK
1 LED (vert) état de l'alimentation
Type de commande Bouton-poussoir RESET - redémarrage à froid
Raccordement électrique 1 connecteur 2 broche(s)relais d'alarme
1 connecteur 5 broche(s)alimentation de la ligne, terre de protection
Résistance d'isolement >= 100 MΩ primaire / masse
>= 100 MΩ primaire / secondaire
Poids du produit 0,51 kg
Environnement
Immunité aux micro-coupures 10 ms
Tenue diélectrique 1500 V primaire / secondaire alimentation électrique du module E/S logique
1500 V primaire / secondaire processeur et alimentation électrique du module E/S
2300 V primaire / secondaire alimentation électrique du capteur
1500 V primaire / masse
500 V 25 v capteur sortie/masse
Tenue aux vibrations 3 gn
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn
Degré de protection (IP) IP20
Règlement Européen 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2006/42/CE - machine
2014/34/EU - ATEX directive
Certifications du produit CE
UL
CSA
RCM
EAC
Marine marchande
ATEX zone 2/22
IECEx zone 2/22
TÜV
Normes EN/CEI 61131-2
EN/CEI 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/CEI 61000-6-5, interface type 1 et type 2
EN/CEI 61850-3, location G
EN/CEI 60079-0
Caractéristique d'environnement Zone dangereuse Classe I Division 2
Résistant au gaz classe Gx se conformer à ISA S71.04
Résistant au gaz classe 3C4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant à la poussière classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant au sable classe 3S4 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant au sel niveau 2 se conformer à CEI 68252
Résistant à la croissance des moisissures classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistant aux spores fongiques classe 3B2 se conformer à CEI 60721-3-3
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Humidité relative 5…95 % à 55 °C sans condensation
Traitement de protection Vernis de tropicalisation
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
2000...5000 m avec facteur de réduction
Durabilité de l'offre
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles