Schneider-Electric
 
BRS39AW360ACB image- distributeur
BRS39AW360ACB
VRDM3910/50LWC OOIP41 OO D2O 60 2BOOOOO 3 STEPPER MOTOR, SIZE90, 325V, 1,75A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Lexium SD3
Type de produit ou équipement Moteur de contrôle du mouvement
Nom de l'appareil BRS3
Vitesse mécanique maximum 3000 Tr/mn
Type de moteur Moteur pas à pas triphasé
Nombre de pôles de moteur 6
Limites de la tension d'alimentation 230 V CA
325 V CC
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 85 mm
Longueur 141 mm
Diamètre du centrage 60 mm
Complémentaires
Profondeur du diamètre de centrage 2 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 6,5 mm
Diamètre des trous de fixation 98,99 mm
Raccordement électrique Connecteur
Frein de parking Sans
Terminaison de l'axe Lisse
Second arbre Avec deuxième sortie d’arbre
Diamètre de l'axe 12 mm
Longueur de l'axe 30 mm
Couple nominal 4 N.m
Couple crête à l’arrêt 3,82 N.m
Couple à l'arrêt 3,82 N.m
Couple de maintien 4,52 N.m
Inertie du rotor 2,2 kg.cm²
Résolution 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° angle du pas
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 étapes nombre de pas complet par tour
Erreur de précision +/- 6 arcs min.
Fréquence de démarrage maximale 5,3 kHz
Courant nominal (In) 2 A
Résistance 5,8 Ohm (enroulement)
Constante de temps 9 ms
Force radiale maximale Fr 100 N (premier bout d’arbre)
50 N (second bout d’arbre)
Force axiale maximale Fa 175 N (force de traction)
30 N (pression de force)
Durée de vie en heures 20000 H (palier)
Accélération angulaire 200000 rad/s²
Poids du produit 3,2 kg
Environnement
Normes IEC 50347
CEI 60072-1
Type de refroidissement Convection naturelle
Température ambiante de fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans correction de la puissance
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² maximum
A se conformer à IEC 60034-14
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP56 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
Classe de température F enroulement se conformer à IEC 60034-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.