Schneider-Electric
 
BRS39AW570ABA image- distributeur
BRS39AW570ABA
VRDM3910/50LWB OOIP41 OO D9K 73 OOOOOOO 3 MOTEUR PAS A PAS, T.90, 325V, 1,75A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Lexium SD3
Type de produit ou équipement Moteur de contrôle du mouvement
Nom de l'appareil BRS3
Vitesse mécanique maximum 3000 Tr/mn
Type de moteur Moteur pas à pas triphasé
Nombre de pôles de moteur 6
Limites de la tension d'alimentation 230 V CA
325 V CC
Support de montage Flasque
Taille bride moteur 85 mm
Longueur 141 mm
Diamètre du centrage 73 mm
Complémentaires
Profondeur du diamètre de centrage 2 mm
Nombre de trous de fixation 4
Diamètre des trous de fixation 6,5 mm
Diamètre des trous de fixation 98,99 mm
Raccordement électrique Bornier
Frein de parking Sans
Terminaison de l'axe Clavette-disque
Second arbre Sans avec deuxième extrémité d’arbre
Diamètre de l'axe 9,5 mm
Longueur de l'axe 30 mm
Couple nominal 4 N.m
Couple crête à l’arrêt 3,82 N.m
Couple à l'arrêt 3,82 N.m
Couple de maintien 4,52 N.m
Inertie du rotor 2,2 kg.cm²
Résolution 1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° angle du pas
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 étapes nombre de pas complet par tour
Erreur de précision +/- 6 arcs min.
Fréquence de démarrage maximale 5,3 kHz
Courant nominal (In) 2 A
Résistance 5,8 Ohm (enroulement)
Constante de temps 9 ms
Force radiale maximale Fr 100 N (premier bout d’arbre)
50 N (second bout d’arbre)
Force axiale maximale Fa 175 N (force de traction)
30 N (pression de force)
Durée de vie en heures 20000 H (palier)
Accélération angulaire 200000 rad/s²
Poids du produit 3,2 kg
Environnement
Normes CEI 60072-1
IEC 50347
Type de refroidissement Convection naturelle
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Altitude de fonctionnement <= 1000 m sans correction de la puissance
Humidité relative 15…85 % sans condensation
Tenue aux vibrations 20 m/s² maximum
A se conformer à IEC 60034-14
Degré de protection IP IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP56 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
Classe de température F enroulement se conformer à IEC 60034-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
RoHS exemption information
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.