|
|
|
BRS3ADW850ACB
Lexium - Lexium moteur pas a pas,taille 110, 19.7 nm, 325vdc,connecteur,2e arbre
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Compatibilité de gamme
|
Lexium SD3
|
Type de produit ou équipement
|
Moteur de contrôle du mouvement
|
Nom de l'appareil
|
BRS3
|
Vitesse mécanique maximum
|
3000 Tr/mn
|
Type de moteur
|
Moteur pas à pas triphasé
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Limites de la tension d'alimentation
|
230 V CA
325 V CC
|
Support de montage
|
Flasque
|
Taille bride moteur
|
110 mm
|
Longueur
|
228 mm
|
Diamètre du centrage
|
56 mm
|
Complémentaires
Profondeur du diamètre de centrage
|
3 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
125,86 mm
|
Raccordement électrique
|
Connecteur
|
Frein de parking
|
Sans
|
Terminaison de l'axe
|
Touche parallèle
|
Second arbre
|
Avec deuxième sortie d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Couple nominal
|
16,5 N.m
|
Couple crête à l’arrêt
|
16,45 N.m
|
Couple à l'arrêt
|
16,45 N.m
|
Couple de maintien
|
19,7 N.m
|
Inertie du rotor
|
16 kg.cm²
|
Résolution
|
1,8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° angle du pas
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 étapes nombre de pas complet par tour
|
Erreur de précision
|
+/- 6 arcs min.
|
Fréquence de démarrage maximale
|
4,7 kHz
|
Courant nominal (In)
|
4,75 A
|
Résistance
|
1,9 Ohm (enroulement)
|
Constante de temps
|
22 ms
|
Force radiale maximale Fr
|
150 N (second bout d’arbre)
300 N (premier bout d’arbre)
|
Force axiale maximale Fa
|
330 N (force de traction)
60 N (pression de force)
|
Durée de vie en heures
|
20000 H (palier)
|
Accélération angulaire
|
200000 rad/s²
|
Poids
|
11,2 kg
|
Environnement
Normes
|
IEC 50347
CEI 60072-1
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…70 °C
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans correction de la puissance
|
Humidité relative
|
15…85 % sans condensation
|
Tenue aux vibrations
|
20 m/s² maximum
A se conformer à IEC 60034-14
|
Degré de protection IP
|
IP41 douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
IP56 total excepté la douille d’arbre: conforming to IEC 60034-5
|
Classe de température
|
F enroulement se conformer à IEC 60034-1
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
|
|
|