|
|
|
BSH0551P22A2A
Lexium BSH - servo-moteur - 0,5N.m - lisse IP65 - 55mm - multitour
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
9000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
0,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
0,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
0,5 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
0,5 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
1,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
1,5 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
1,4 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
1,4 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
300 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
300 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
170 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
170 W pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Couple nominal
|
0,48 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
0,48 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
0,46 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
0,46 N.m pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
4000 tr/min pour LXM15LU60N4, 230 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM15LD13M3 à 230 V monophasé
LXM15LU60N4 à 230 V triphasé
LXM32.U60N4 à 400 V triphasé
LXM32.U60N4 à 480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
IP67 avec kit IP67
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour x 4 096 tours
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
Lexium 15
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
0,73 A
|
Puissance continue maximale
|
0,45 W
|
Courant maximal Irms
|
3,5 A pour LXM15LD13M3
3,5 A pour LXM15LU60N4
2,9 A pour LXM32.U60N4
|
Courant permanent maximum
|
2,9 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
9 mm
|
Longueur de l'axe
|
20 mm
|
Type de retour
|
SinCos Hiperface multitour
|
Taille bride moteur
|
55 mm
|
Nombre de taille moteur
|
1
|
Constante de couple
|
0,7 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
40 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
6
|
Inertie du rotor
|
0,059 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
41,8 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
71,5 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
1,09 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
170 N à 8000 Tr/mn
180 N à 7000 Tr/mn
190 N à 6000 Tr/mn
200 N à 5000 Tr/mn
220 N à 4000 Tr/mn
240 N à 3000 Tr/mn
270 N à 2000 Tr/mn
340 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
132,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
40 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
2 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
5,5 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
63 mm
|
Poids du produit
|
1,2 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|