Principales
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
4,5 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
3,4 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
5,8 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
5,8 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
5,8 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
5,5 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
5,5 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
5,5 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
5,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
5,8 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
9,39 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
5,6 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
8 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
8 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
8 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
12,13 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
12,13 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
14,79 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
11,23 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
13,92 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
16 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
11,23 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
13,92 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
16 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
11,23 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
13,92 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
16 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
18,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
18,3 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
950 W pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
950 W pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
780 W pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
780 W pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
780 W pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
1400 W pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
1400 W pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
1400 W pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
1600 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
1700 W pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
1950 W pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
2150 W pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
780 W pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
780 W pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
780 W pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
840 W pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
890 W pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
1700 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
1700 W pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
4,5 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
4,96 N.m pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
4,96 N.m pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
4,96 N.m pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
3,4 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
3,7 N.m pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
4 N.m pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
4,4 N.m pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
4,96 N.m pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
4,96 N.m pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
4,96 N.m pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
5,8 N.m pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
4 N.m pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
3000 tr/min pour LXM05AD22N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD22N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD22N4, 380…480 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05AD17M3X, 200…240 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05BD17M3X, 200…240 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05CD17M3X, 200…240 V, triphasé
4500 tr/mn pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
6000 tr/min pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 400 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM32.D18N4 à 6 A, 480 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05AD28M2, 200…240 V, monophasé
1500 tr/mn pour LXM05BD28M2, 200…240 V, monophasé
1500 tr/mn pour LXM05CD28M2, 200…240 V, monophasé
2000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, monophasé
2000 tr/min pour LXM15LD21M3, 230 V, triphasé
2500 tr/mn pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
2500 tr/mn pour LXM15LD13M3, 230 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15LD17N4, 400 V, triphasé
5000 tr/min pour LXM15LD17N4, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM05AD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM05BD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM05CD28M2 à 200...240 V monophasé
LXM15LD21M3 à 230 V monophasé
LXM15LD13M3 à 230 V triphasé
LXM15LD10N4 à 400 V triphasé
LXM05AD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM05BD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM05CD17M3X à 200...240 V triphasé
LXM15LD10N4 à 230 V triphasé
LXM15LD10N4 à 480 V triphasé
LXM15LD21M3 à 230 V triphasé
LXM05AD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD22N4 à 380...480 V triphasé
LXM15LD17N4 à 400 V triphasé
LXM15LD17N4 à 480 V triphasé
LXM32.D18N4 à 400 V triphasé
LXM32.D18N4 à 480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Avec clavette
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
IP67 avec kit IP67
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour
|
Frein de parking
|
Avec
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
4,8 A
|
Puissance continue maximale
|
2,51 W
|
Courant maximal Irms
|
17,1 A pour LXM15LD13M3
17,1 A pour LXM15LD21M3
17,1 A pour LXM15LD10N4
17,1 A pour LXM15LD17N4
17,1 A pour LXM05AD28M2
17,1 A pour LXM05AD17M3X
17,1 A pour LXM05AD22N4
17,1 A pour LXM05BD28M2
17,1 A pour LXM05BD17M3X
17,1 A pour LXM05BD22N4
17,1 A pour LXM05CD28M2
17,1 A pour LXM05CD17M3X
17,1 A pour LXM05CD22N4
17,1 A pour LXM32.D18N4
|
Courant permanent maximum
|
17,1 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
19 mm
|
Longueur de l'axe
|
40 mm
|
Largeur clavette
|
30 mm
|
Type de retour
|
Sinocs Hiperface monotour
|
Couple statique
|
9 N.m frein de parking
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Nombre de taille moteur
|
2
|
Constante de couple
|
1,21 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
77 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
8
|
Inertie du rotor
|
2,928 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
2,4 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
12,7 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
5,29 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
620 N à 4000 Tr/mn
690 N à 3000 Tr/mn
790 N à 2000 Tr/mn
990 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Puissance d'accrochage des freins
|
18 W
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
235,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
6,3 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|