Principales
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
6000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
8 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 400 V, triphasé
8 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD40N4, 400 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD40N4, 480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD28M3, 230 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD28N4, 230 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD28N4, 400 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD28N4, 480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM15MD40N4, 230 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05AD34N4, 380…480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05BD34N4, 380…480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05CD34N4, 380…480 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
9,31 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
37,9 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 400 V, triphasé
37,9 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 480 V, triphasé
25,7 N.m pour LXM15MD28M3, 230 V, triphasé
25,7 N.m pour LXM15MD28N4, 230 V, triphasé
25,7 N.m pour LXM15MD28N4, 400 V, triphasé
25,7 N.m pour LXM15MD28N4, 480 V, triphasé
33,83 N.m pour LXM15MD40N4, 230 V, triphasé
33,83 N.m pour LXM15MD40N4, 400 V, triphasé
33,83 N.m pour LXM15MD40N4, 480 V, triphasé
23,47 N.m pour LXM05AD34N4, 380…480 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
23,47 N.m pour LXM05BD34N4, 380…480 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
23,47 N.m pour LXM05CD34N4, 380…480 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
35,7 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
2600 W pour LXM32.D30N4 à 10 A, 480 V, triphasé
2100 W pour LXM32.D30N4 à 10 A, 400 V, triphasé
1300 W pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
1300 W pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
1300 W pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
1300 W pour LXM15MD28M3, 230 V, triphasé
1300 W pour LXM15MD28N4, 230 V, triphasé
1300 W pour LXM15MD40N4, 230 V, triphasé
2200 W pour LXM05AD34N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM05BD34N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM05CD34N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
2200 W pour LXM15MD28N4, 400 V, triphasé
2300 W pour LXM15MD40N4, 400 V, triphasé
2400 W pour LXM15MD40N4, 480 V, triphasé
2700 W pour LXM15MD28N4, 480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
8,3 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 400 V, triphasé
8,3 N.m pour LXM32.D30N4 à 10 A, 480 V, triphasé
6,5 N.m pour LXM15MD28N4, 480 V, triphasé
6,69 N.m pour LXM15MD40N4, 480 V, triphasé
7 N.m pour LXM15MD28N4, 400 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05AD34N4, 380…480 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05BD34N4, 380…480 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05CD34N4, 380…480 V, triphasé
7,1 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
7,17 N.m pour LXM15MD40N4, 400 V, triphasé
8,18 N.m pour LXM15MD40N4, 230 V, triphasé
8,22 N.m pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
8,22 N.m pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
8,22 N.m pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
8,22 N.m pour LXM15LD28M3, 230 V, triphasé
8,22 N.m pour LXM15MD28N4, 230 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
2500 tr/mn pour LXM32.D30N4 à 10 A, 400 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM32.D30N4 à 10 A, 480 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05AD42M3X, 200…240 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05BD42M3X, 200…240 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM05CD42M3X, 200…240 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD34N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD34N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD34N4, 380…480 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM15MD28M3, 230 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM15MD28N4, 230 V, triphasé
1500 tr/mn pour LXM15MD40N4, 230 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15MD28N4, 400 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM15MD40N4, 400 V, triphasé
1600 rpm pour LXM15MD40N4, 480 V, triphasé
4000 tr/min pour LXM15MD28N4, 480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM05AD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM05BD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM05CD42M3X à 200...240 V triphasé
LXM05AD34N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD34N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD34N4 à 380...480 V triphasé
LXM15MD28N4 à 400 V triphasé
LXM15MD28N4 à 480 V triphasé
LXM15MD40N4 à 400 V triphasé
LXM15MD40N4 à 480 V triphasé
LXM32.D30N4 à 400 V triphasé
LXM32.D30N4 à 480 V triphasé
LXM05AD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM15MD28M3 à 230 V triphasé
LXM15MD28N4 à 230 V triphasé
LXM15MD40N4 à 230 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
IP67 avec kit IP67
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
Lexium 05
Lexium 15
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
6,2 A
|
Puissance continue maximale
|
3,64 W
|
Courant maximal Irms
|
34,8 A pour LXM15LD28M3
34,8 A pour LXM15MD28N4
34,8 A pour LXM15MD40N4
32,3 A pour LXM05AD42M3X
32,3 A pour LXM05AD34N4
32,3 A pour LXM05AD57N4
32,3 A pour LXM05BD42M3X
32,3 A pour LXM05BD34N4
32,3 A pour LXM05BD57N4
32,3 A pour LXM05CD42M3X
32,3 A pour LXM05CD34N4
32,3 A pour LXM05CD57N4
30 A pour LXM32.D30N4
|
Courant permanent maximum
|
32,3 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
24 mm
|
Longueur de l'axe
|
50 mm
|
Type de retour
|
Sinocs Hiperface monotour
|
Taille bride moteur
|
100 mm
|
Nombre de taille moteur
|
4
|
Constante de couple
|
1,62 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
103 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
8
|
Inertie du rotor
|
4,22 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
1,81 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
11,8 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
6,52 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
1070 N à 1000 Tr/mn
740 N à 3000 Tr/mn
850 N à 2000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
276,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
95 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
9 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
115 mm
|
Poids du produit
|
9,5 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|