|
|
|
BSH1404P21A2P
MOTEUR BSH IEC 140MM 32,1 NM LISSE IP65 SINCOS MONO T.SS FREIN C.ANGLE M40
|
|
|
Principales
Nom de l'appareil
|
BSH
|
Type de produit ou équipement
|
Servo moteur
|
Vitesse mécanique maximum
|
4000 Tr/mn
|
Couple continu à l'arrêt
|
33,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
33,4 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
32,1 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
32,1 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
32,1 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Couple crête à l’arrêt
|
103,6 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
103,6 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
63,09 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
63,09 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
63,09 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Puissance de sortie nominale
|
5000 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
5000 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
3400 W pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
3400 W pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
3400 W pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Couple nominal
|
19 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
19 N.m pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
10,8 N.m pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
10,8 N.m pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
10,8 N.m pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Vitesse nominale
|
2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé
2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05AD57N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05BD57N4, 380…480 V, triphasé
3000 tr/min pour LXM05CD57N4, 380…480 V, triphasé
|
Conformité
|
LXM05AD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM05BD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM05CD57N4 à 380...480 V triphasé
LXM32.D72N4 à 400 V triphasé
LXM32.D72N4 à 480 V triphasé
|
Terminaison de l'axe
|
Lisse
|
Degré de protection IP
|
IP65 standard
IP67 avec kit IP67
|
Résolution du retour vitesse
|
131 072 points/tour
|
Frein de parking
|
Sans
|
Support de montage
|
Bride conforme à la norme internationale
|
Raccordement électrique
|
Connecteurs orientables à angle droit
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Lexium 32
Lexium 05
|
Tension d'alimentation max
|
480 V
|
Nombre de phases réseau
|
Triphasé
|
Courant continu à l'arrêt
|
21,3 A
|
Puissance continue maximale
|
4,33 W
|
Courant maximal Irms
|
72 A pour LXM32.D72N4
95,6 A pour LXM05AD57N4
95,6 A pour LXM05BD57N4
95,6 A pour LXM05CD57N4
|
Courant permanent maximum
|
95,6 A
|
Fréquence de commutation
|
8 kHz
|
Second arbre
|
Sans avec deuxième extrémité d’arbre
|
Diamètre de l'axe
|
24 mm
|
Longueur de l'axe
|
50 mm
|
Type de retour
|
Sinocs Hiperface monotour
|
Taille bride moteur
|
140 mm
|
Nombre de taille moteur
|
4
|
Constante de couple
|
1,57 N.m/A à 120 °C
|
Constante de fem
|
104 V/ktr/mn à 120 °C
|
Nombre de pôles de moteur
|
10
|
Inertie du rotor
|
23,7 kg.cm²
|
Résistance du stator
|
0,28 Ohm à 20 °C
|
Inductance du stator
|
3,9 mH à 20 °C
|
Constante de temps électrique du stator
|
13,93 ms à 20 °C
|
Force radiale maximale Fr
|
1840 N à 3000 Tr/mn
2110 N à 2000 Tr/mn
2660 N à 1000 Tr/mn
|
Force axiale maximale Fa
|
0,2 x Fr
|
Type de refroidissement
|
Convection naturelle
|
Longueur
|
382,5 mm
|
Diamètre du centrage
|
130 mm
|
Profondeur du diamètre de centrage
|
3,5 mm
|
Nombre de trous de fixation
|
4
|
Diamètre des trous de fixation
|
11 mm
|
Diamètre des trous de fixation
|
165 mm
|
Poids du produit
|
26 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Sans PVC
|
Oui
|
|
|