|
|
|
BVS500I-GR
Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 500VA - 4 prise Schuko/FR
|
|
|
Présentation
Lead time
|
Généralement disponible en stock
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Onduleur (UPS)
|
Type de batterie
|
Batterie au plomb scellée
|
Topologie
|
Ligne interactive
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Remise à zéro
|
Remise à zéro automatique
|
Gamme de produit
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Complémentaires
Type d'installation
|
Intérieure
|
Énergie de pointe
|
156 J
|
Type de signal
|
Approximation de sinusoïde
|
Type de dispositif de protection
|
Dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
Disjoncteur miniature (MCB)
Fusible
|
Tension d'entrée
|
230 V CA
|
Tension de sortie
|
230 V
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Temps de transfert
|
6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
|
Fréquence du réseau
|
45...65 Hz
|
Gamme de puissance
|
500 VA
300 W
|
Raccordement électrique
|
Entrée: 1 prise Schuko CEE 7/P
Sortie: 4 sortie Schuko CEE 7
|
Signalisation locale
|
Alarme, distinctif pour batterie faible
Alarme, son intermittent ou continu pour surcharge
DEL pour statut de la pile
|
Nombre de batteries
|
1
|
Temps de chargement
|
8 H
|
Tension de la batterie
|
12 V
|
Capacité de batterie
|
4,5 Ah
|
Durée de vie de la batterie
|
5 année(s)
|
Poids Net
|
3,9 kg
|
Hauteur
|
92,5 mm
|
Largeur
|
160,5 mm
|
Profondeur
|
305 mm
|
Environnement
Humidité relative
|
0…90 %, sans condensation
|
Altitude de fonctionnement
|
0...6561 ft
|
Température ambiante de fonctionnement
|
0…40 °C
|
Normes
|
EN/CEI 62040-1 :2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2 :2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2 :2018
|
Certifications du produit
|
CE
|
Physique
Support de montage
|
Mural
Au sol
|
Durabilité de l'offre
|
|