Schneider-Electric
 
BX950U- distributeur
BX950U-GR
Back-UPS - onduleur régulation automatique de tension - 950VA - prises Schuko
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Principales
Tension d'entrée principale 230 V
Puissance nominale en W 480 W
Puissance nominale en VA 950 VA
Type de connexion sortie 4Schuko CEE 7
Longueur de câble 1,2 m
Nombre de câbles 1
Type de batterie Batterie au plomb scellée
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées 0
Créneau de batterie vide 0
Temps de recharge de la batterie 8 H
Tension de la batterie 12 V
Capacité de batterie 9,0 Ah
Puissance de charge de la batterie (Watts) 9 W nominal
Durée de vie de la batterie 2…5 année(s)
Commentaires sur le graphique de la batterie Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime étendu 0
Généralités
Equipement fournis Manuel utilisateur
Sous-catégorie de produits Web Entry level
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation 0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation 0
Redondance No
Physique
Couleur Noir
Hauteur 21,5 cm
Largeur 13 cm
Profondeur 33,6 cm
Poids 8 kg
Montage préconisé No preference
Mode d'installation Non montable en rack
Deux poteaux montables 0
Compatible USB Yes
Entrée
Fréquence du réseau 50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée 150...280 V
Courant maximum actuel en entrée par phase 4 A
Courant commuté 7 A
Courant en entrée 4 A (monophasé)
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge 0,51
Sortie
Puissance configurable max. (Watts) 480 W
Fréquence de sortie (sync à secteur) 50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type UPS Line interactive
Wave type Sinusoïde approchée
Puissance configurable max. (VA) 950 VA
Temps de transfert 8 ms (standard) : 10 ms maximum
Conformité
Certifications du produit CE
Environnement
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -15…45 °C
Humidité relative de stockage 0…95 % sans condensation
Altitude de stockage 0,0000000000…9144,0000000000 m
Niveau acoustique 45 dBA
Communication et gestion
Panneau de contrôle Voyant d'affichage de l'état sur ligne : sur batterie : remplacement batterie avec indicateurs surcharge
Alarme Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 273 J
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP D7202d15-7cd4-470e-bd06-f47695f20bd8
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Efficacité énergétique optimisée Produit écoénergétique