Schneider-Electric
 
C080H450FME image- distributeur
C080H450FME
ComPacT NS800H - disj - MicroLogic 5.0 800A - 4P - 70kA - fixe - manuel - CRP
Statut commercial Statut commercial: 
Pré-commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Nom du produit ComPacT NS nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Disjoncteur
Application Distribution
Nombre de pôles 4P
Pôles protégés 4d
Position du pôle neutre Gauche
(In) courant nominal jusqu'à 65 °C 800 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie B
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
Niveau de performance H 70 kA 415 V CA
Nom du déclencheur Micrologic 5.0
Type de déclencheur Électronique
Fonctions de protection du déclencheur LSI
Type de commande Manuel
Poignée rotative prolongée
Mode d'installation Fixe
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
40 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
Courant de tenue de courte durée assigné [Icw] 19,2 kA 1s conforme à CEI 60947-2
Endurance mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique 2000 cycle à 690 V In
4000 cycle à 690 V In/2
5000 cycle à 440 V In
6000 cycle à 440 V In/2
Pertes de puissance 15 W
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
"Pas" de raccordement 70 mm
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
Calibre du déclencheur 800 A à 50 °C
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,4…1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Réglable 9 positions
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 12,5…600 s à 1,5 x Ir
0,5…24 s à 6 x Ir
0,7…16,6 s à 7,2 x Ir
Mémoire thermique 20 mn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable 9 positions
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Réglable
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd] 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Réglable
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui Off
2...15 x In
Protection différentielle Sans
Paramètres de protection neutre Aucune protection (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Composition contact auxiliaire 1 "F/O"
Signalisation locale Poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge)
Poursurcharge 1 LED (jaune)
Largeur (W) 280 mm
Hauteur (H) 327 mm
Profondeur (D) 147 mm
Poids 18 kg
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Certifications du produit certificat CEI CE
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Humidité relative 0…95 %
Altitude de fonctionnement 0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
Durabilité de l'offre
Statut Green Premium Produit green premium
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles