Gamme
|
ComPacT
|
Gamme de produit
|
ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
|
Type de produit ou équipement
|
Bloc de coupure
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
3P
|
[In] courant assigné d'emploi
|
1000 A à 50 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
150 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
150 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
130 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Niveau de performance
|
L 150 kA 415 V CA
|
Type de commande
|
Manuel
|
Mode d'installation
|
Extraire
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
150 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
150 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
130 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
100 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
19,2 kA 1s se conformer à CEI 60947-2
|
Protection instantanée intégrée
|
40 kA
|
Durée de vie mécanique
|
10000 cycle se conformer à CEI 60947-2
|
Durée de vie électrique
|
2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
3000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
4000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
|
Pertes de puissance
|
77 W
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
"Pas" de raccordement
|
70 mm
|
Type de protection
|
Sans protection
|
Hauteur (H)
|
327 mm
|
Largeur (W)
|
210 mm
|
Profondeur (D)
|
147 mm
|