Schneider-Electric
 
C100L4WM image- distributeur
C100L4WM
ComPacT NS1000L - bloc coupure s déclencheur - 1000A - 4P - 150kA - débro manuel
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT
Gamme de produit ComPacT NS630b...1600 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Bloc de coupure
Application Distribution
Nombre de pôles 4P
Position du pôle neutre Gauche
[In] courant nominal 1000 A à 50 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-2
Catégorie d'emploi Catégorie A
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu] 150 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
150 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
130 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
100 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
Niveau de performance L 150 kA 415 V CA
Type de commande Manuel
Mode d'installation Extraire
Complémentaires
[Ui] tension assignée d'isolement 800 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV conforme à CEI 60947-2
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics] 150 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
150 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
130 kA à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
100 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 19,2 kA 1s conforme à CEI 60947-2
Protection instantanée intégrée 40 kA
Durée de vie mécanique 10000 cycle conforme à CEI 60947-2
Durée de vie électrique 2000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-2
3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-2
3000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In conforme à CEI 60947-2
4000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme à CEI 60947-2
Pertes de puissance 77 W
Support de montage Plaque arrière
Pas de raccordement 70 mm
Type de protection Sans protection
Hauteur (H) 327 mm
Largeur (W) 280 mm
Profondeur (D) 147 mm
Environnement
Normes CEI 60947-2
Certifications du produit certificat CEI CE
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à EN 50102
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1736