Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250 nouvelle génération
|
Type de produit ou équipement
|
Déclencheur
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 5.2 A-Z
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Compatibilité de gamme
|
ComPacT nouvelle génération NSX100
ComPacT nouvelle génération NSX160
ComPacT nouvelle génération NSX250
|
Application
|
Réseaux 16 Hz 2/3
|
Description des pôles
|
3P
|
Pôles protégés
|
3d
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LSI
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (long retard)
S : for protection court retard
I : for protection instantanée contre court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
100 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250/500 V CA 16 Hz 2/3
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
40...100 A
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
15…400 s à 1,5 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
1,5...10 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Réglable
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection courte durée [Tsd]
|
0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
|
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)
|
Réglable
|
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui
|
1,5…12 x In
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Avec
|
Signalisation locale
|
Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Type de mesure
|
Ampèremètre
|
Communication des données
|
Mesure de l'énergie
Paramètres de protection et d'alarme
Historiques temps emboutissage et tableaux des événements
Valeurs instantanées et de demande
Indicateurs de maintenance
Demande de courant et puissance
Qualité d'alimentation
Maximètres/minimètres
|
Enregistrement de données électriques
|
Indicateurs de maintenance
|