Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSX100F
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX nouvelle génération
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Pôles protégés
|
3d
|
[In] courant nominal
|
100 A à 40 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Codification du pouvoir de coupure
|
F
|
Pouvoir de coupure
|
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
25 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Nom du déclencheur
|
Micrologic 5.2 A
|
Type de déclencheur
|
Électronique
|
Calibre du déclencheur
|
100 A à 40 °C
|
Type de protection
|
Protection surcharge (long retard)
Protection (magnétique) court-circuit
Protection court retard
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Par maneton
Poignée rotative
Poignée rotative prolongée
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
|
Pas de raccordement
|
35 mm
|
Mode de raccordement
|
Bornes de type vis taille de fil300 mm² aluminium / cuivre
|
Indication de tension
|
DEL prête
DEL 90 % Ir
DEL 105 % Ir
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de réglage du seuil long retard (Ir)
|
Réglable 9 positions
|
Plage de réglage du seuil long retard
|
40...100 A
|
Type de réglage de la temporisation
|
Réglable
|
[tr] plage de réglage de temporisation long retard
|
15…400 s à 1,5 x Ir
0,5…16 s à 6 x Ir
0,35…11 s à 7,2 x Ir
|
Mémoire thermique
|
20 minutes avant et après le déclenchement
|
Type de réglage du capteur instantané (Isd)
|
Réglable 9 positions
|
[Isd] plage de réglage du seuil court retard
|
1,5...10 x Ir
|
Type de réglage de retard instantané
|
Fixe
|
[tsd] plage de réglage de temporisation court retard
|
0…0,4 s
|
Type de réglage du seuil instantané (Ii)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil instantané
|
1,5 à 15 x In
|
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI
|
Avec
|
Communication des données
|
Demande de courant et puissance
|
Type d'afficheur
|
Afficheur LCD
|
Type de mesure
|
Ampèremètre
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Enregistrement de données électriques
|
Indicateurs de maintenance
|
Hauteur
|
161 mm
|
Largeur
|
105 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Poids du produit
|
2,4 kg
|