Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom de l'appareil
|
NSX100F
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX nouvelle génération
|
Application
|
Distribution
|
Description des pôles
|
3P
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Pôles protégés
|
2t
|
[In] courant nominal
|
80 A à 40 °C
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Codification du pouvoir de coupure
|
F
|
Pouvoir de coupure
|
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz conforme à EN/CEI 60947-2
|
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service
|
85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
12 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
11 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
4 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Calibre du déclencheur
|
80 A à 40 °C
|
Type de protection
|
Protection surcharge (long retard)
Protection (magnétique) court-circuit
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui conforme à EN/CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Par maneton
Poignée rotative
Poignée rotative prolongée
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 440 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
10000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In/2 se conformer à CEI 60947-2
5000 cycle 690 V CA 50/60 Hz In se conformer à CEI 60947-2
|
Pas de raccordement
|
35 mm
|
Mode de raccordement
|
Bornes de type vis taille de fil300 mm² aluminium / cuivre
|
Indication de tension
|
Contact de signalisation
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Type de réglage du seuil long retard (Ir)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil long retard
|
0,7 à 1 x In
|
Type de réglage de la temporisation
|
Fixe
|
[tr] plage de réglage de temporisation long retard
|
120…400 s à 1,5 x In
15 s à 6 x Ir
|
Type de réglage de retard instantané
|
Fixe
|
Type de réglage du seuil instantané (Ii)
|
Fixe
|
Plage de réglage du seuil instantané
|
640 A
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Hauteur
|
161 mm
|
Largeur
|
105 mm
|
Profondeur
|
86 mm
|
Poids du produit
|
2,4 kg
|