Gamme
|
ComPacT nouvelle génération
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX DC EP
|
Nom de l'appareil
|
NSX250 DC EP
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur-sectionneur
|
Application
|
Photovoltaïque
Application marine
|
Description des pôles
|
4P
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
160 A à 40 °C
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
DC-22A : 160 A CC 1500 V
DC-PV2 : 160 A CC 1500 V
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
1500 V CC
|
Type de réseau
|
CC
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-3
|
Catégorie d'emploi
|
DC-22A
DC-PV2
|
Codification du pouvoir de coupure
|
NA
|
Coupure pleinement apparente
|
Oui
|
Coupure visible
|
Non
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
[Icw] courant assigné de tenue de courte durée
|
3,5 kA pendant 1s
|
[Icm] capacité nominale de fermeture de court-circuit
|
3,5 kA sectionneur seulement
|
Type de commande
|
Par maneton
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
1600 V CC
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|