Schneider-Electric
 
C254250D3S image- distributeur
C254250D3S
ComPacT NSX250 NA DC EP - interrupteur sectionneur CC EP - 250A - 4P - fixe
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Nom du produit ComPacT NSX DC EP
Nom de l'appareil NSX250 DC EP
Type de produit ou équipement Interrupteur-sectionneur
Application Photovoltaïque
Application marine
Description des pôles 4P
[Ith] courant thermique conventionnel 250 A à 40 °C
[Ie] courant assigné d'emploi DC-22A : 250 A CC 1500 V
DC-PV2 : 250 A CC 1500 V
[Ue] tension assignée d'emploi 1500 V CC
Type de réseau CC
Aptitude au sectionnement Oui conforme à EN/CEI 60947-3
Catégorie d'emploi DC-22A
DC-PV2
Codification du pouvoir de coupure NA
Coupure pleinement apparente Oui
Coupure visible Non
Mode d'installation Fixe
[Icw] courant assigné de tenue de courte durée 3,5 kA pendant 1s
[Icm] capacité nominale de fermeture de court-circuit 3,5 kA sectionneur seulement
Type de commande Par maneton
[Ui] tension assignée d'isolement 1600 V CC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Complémentaires
Support de montage Plaque arrière
Raccordement amont Façade
Raccordement aval Façade
Pas de raccordement 35 mm
Durée de vie mécanique 10000 cycle
Durée de vie électrique 4500 cycle 1500 V CC In
Largeur (L) 140 mm
Hauteur (H) 161 mm
Profondeur (P) 86 mm
Poids 2,8 kg
Normes EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-3
Certifications du produit CE
CCC
Environnement
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK07 conforme à CEI 62262
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60664-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 7e676517-3166-4d54-b299-1f404ce75f08
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie