Schneider-Electric
 
C254MG200D image- distributeur
C254MG200D
ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique TM-DC-G 200A - 4P4D pour NSX250DC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSX100...250 DC nouvelle génération
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur TM-G
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NSX100 CC
ComPacT nouvelle génération NSX160 CC
ComPacT nouvelle génération NSX250 CC
Application Générateur
Description des pôles 4P
Pôles protégés 4d
Fonctions de protection du déclencheur LI
Type de protection L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur 200 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 750 V CC
Type de réseau CC
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 0,7 à 1 x In
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 530 A
Protection différentielle Sans
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 44