Schneider-Electric
 
C4044B400 image- distributeur
C4044B400
ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3 AB 400A - 4P4D pour NSX400-630
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme ComPacT nouvelle génération
Gamme de produit ComPacT NSX400...630 nouvelle génération
Type de produit ou équipement Déclencheur
Nom du déclencheur Micrologic 4.3 AB
Type de déclencheur Électronique
Compatibilité de gamme ComPacT nouvelle génération NSX630
ComPacT nouvelle génération NSX400
Application Application
Description des pôles 4P
Pôles protégés 3d + N/2
4d
3d
Position du pôle neutre Gauche
Fonctions de protection du déclencheur LSoIR
Type de protection L : for protection surcharge (long retard)
So : for protection court retard avec retard fixe
I : for protection instantanée contre court-circuit
R : for protection différentielle
Calibre du déclencheur 400 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur Fixe
Complémentaires
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) Réglable
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu 260...400 A
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr Fixe
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] 0,35 s à 7,2 x Ir
0,5 s à 6 x Ir
15 s à 1,5 x Ir
Paramètres de protection neutre 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Aucune protection (3d)
Mémoire thermique 20 minutes avant et après le déclenchement
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] 1,5...10 x Ir
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd Fixe
Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) Fixe
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circui 4800 A
Protection différentielle Intégrée
Classe de protection différentielle Classe A
Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn Réglable
Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [IΔn] 0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
10 A
Mode spécifique de protection différentielle Off utilisation de l'interrupteur rotatif IΔn
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt Réglable
Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δt] 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI Sans
Signalisation locale Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert)
Poursurcharge DEL 105 % Ir (rouge)
Poursurcharge DEL 90 % Ir (orange)
Pourcourant résiduel indicateur de couleur (jaune)
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de pollution 3 conforme à CEI 60947-1
Degré de protection IP IP40 conforme à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -50…85 °C
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a
BVB
print Accepté
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conforme aux exemptions
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Teneur en halogène Pièces en plastique sans halogène
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 189